Publique sus productos
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool

    Jalis Bar stool

    4.7 de 5 estrellas4.7(13 reseñas)
    Traducido por Google,
    Para todos aquellos que ponen sus miras altas, Jalis está disponible no solo como taburete de bar, sino también como silla de bar, con una cómoda carcasa tapizada, reposabrazos y un mecanismo giratorio de 360°, una especie de sillón con el que puede sentarse. elegantemente a la altura del mostrador. La silla de bar Jalis está disponible en dos alturas, la estructura de alambre viene en negro o cromo, y las veladas ahora vienen en formato largo solamente.
    Especificaciones
      • Chairs with comfortable upholstery for use in living, office, conference and meeting rooms with or without armrests and available in two backrest heights
      • Bar stools and bar chairs in two seat heights
      • Distinctive quilting seam in contrasting colours or in the same colour as the cover
      • Covers are reversible and removable
      • Upholstery foam optionally flame retardant acc. to BS-5852
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJalis_bar_stool
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosBar stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Objeto
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText