Publique sus productos
Nenou Easy Chair
Nenou Easy Chair
Nenou Easy Chair
Nenou Easy Chair
Nenou Easy Chair
Nenou Easy Chair
Nenou Easy Chair

    Nenou Easy Chair

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    El lirio de agua en español es 'nenúfar', que fue el modelo e inspiración para el concepto de mobiliario Nenou. Y con la misma naturalidad que los nenúfares se agrupan en un estanque, sus elementos tapizados en forma de hoja se agrupan en topografías siempre nuevas en el espacio abierto. Los sillones, taburetes y pufs, creados conjuntamente por el diseñador Jörg Boner y COR, también invocan las hojas en detalle, con ribetes circunferenciales y depresiones centrales que acomodan no solo a sus propietarios de manera cómoda y adecuada, sino también a las bandejas bien formadas hechas de madera y piedra. .
    Especificaciones
      • Low chair (seat height 42 cm), high chair (seat height 47 cm suitable for use at the table), bench and poufs can be grouped into countless configurations.
      • Various possible uses in both workspace and living space.
      • Frame made of solid beech and plywood.
      • Seat springing as tightly braided, highly elastic straps.
      • Inner surfaces and outer body or seat and body (poufs/bench) can be covered in different ways.
      • Upholstery foams optionally flame retardant acc. to BS-5852.
      • Trays made of lacquered solid wood, marble or limestone.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNenou_easy_chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosEasy Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Objeto