Publique sus productos
Coral Coralit Total
Coral Coralit Total
    Coral

    Coral Coralit Total

    Traducido por Google,

    Coral Coralit Total es un esmalte al agua de ultra agarre en multisuperficies, es decir, tiene un alto rendimiento en madera, metales ferrosos, aluminio, acero galvanizado, PVC, y también para repintar.

    Su fórmula especial BALANCE garantiza un secado rápido, inodoro y de un blanco puro*. La dilución y limpieza de herramientas se realiza con agua, eliminando el uso de diluyente y facilitando el proceso.

    Es una solución completa para aplicaciones interiores y exteriores.

    Tiene una durabilidad de 10 años.

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 75 m²; 3,2 l - up to 67 m²; 0,9 l - up to 19 m²; 0,8 l - up to 17 m² .

      Application surface recommendation: Woods & Metals.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use. If needed, for brush or roller application: dilute up to 10% with drinking water. For application with gun, dilute up to 30% with potable water.

      Application tools: Large areas: low-pile wool roller, foam roller and applcation gun. Small areas: soft-bristled brush. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 2 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-CORALIT-TOTAL
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosEnamels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Descripción Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11 11 13
    • Título OmniClass Water Based General Purpose Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText