Publique sus productos
Esmalte Base Água Profissional
Esmalte Base Água Profissional
    Coral

    Esmalte Base Água Profissional

    El Esmalte Base Água Profissional permanece blanco y no amarillea con el tiempo, adecuado para ambientes interiores y exteriores. Tiene un secado superrápido y un excelente acabado.

    Descripción del Acabado: El acabado mate es opaco, de apariencia aterciopelada, ayudando a disimular mejor las imperfecciones de la pared, siendo una buena opción para colores más oscuros. 

    Categoría de Producto: Premium.

    Especificaciones
    • Formatos disponibles y sus rendimientos (esparcimiento): 3,6L - hasta 75m² por mano.

      Superficie de aplicación: Maderas y Metales.

      Entorno: Interior y Exterior.

      Dilución: Aplicación con brocha/rodillo: diluir al 10% con agua. Aplicación con pistola aplicadora: Diluir 20% con agua.

      Herramientas de aplicación: Rollo de lana de baja lana, rollo de espuma o pistola aplicadora.Detalle: utilice un cepillo de cerdas suaves.Pistola: 35-40 lbs / in2 o 2.5-2.8 Kgf / cm2.

      Secado: Tacto: 30 min. Entre manos: 2 horas. Final: 5 horas.

      Capas: 2 capas.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-PROF-ESMALTE-WB
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosEnamels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Descripción Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • Número OmniClass23-15 21 11 11 13
    • Título OmniClass Water Based General Purpose Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText