Publique sus productos
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
    Coreco
    Archivados

    Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C

    4.5 de 5 estrellas4.5(18 reseñas)
    Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C - External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel - Sides in ABS injected - Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel - Double glazed: sides and doors - Anodised aluminium profiles - Height adjustable glass shelves, with LED lighting - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Ventilated evaporator - Auto defrost and automatic evaporation - Ventilated condensation - Electronic temperature controller - External thermometer - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    Especificaciones
    • Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C
      • All models can be customized in decoration
      • All decorations are included on price, except glossy or melic finishing
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavssam66c
    • Familia de productoMultideck Display
    • Grupo de productosStar Snack
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1380
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)730
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)144
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000628
    • Nombre ETIMRefrigerator
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_71
    • Descripción Uniclass 2015Refrigerated display cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Equipment
    • Número OmniClass23-21 19 15 29
    • Título OmniClass Commercial Kitchen Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE10
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT