Publique sus productos
CrossingGard® Emergency Response Grille

CrossingGard® Emergency Response Grille

Traducido por Google,
REJILLA DE RESPUESTA DE EMERGENCIA CROSSINGGARD®

Modelo ERG-IBC para seguridad y salida de acceso controlado según IBC®

La rejilla de respuesta de emergencia CrossingGard está diseñada para ayudar a abordar los problemas de seguridad y protección de las áreas públicas. El CrossingGard brinda la seguridad de una rejilla enrollable bloqueada, pero responde de inmediato en una situación de emergencia para abrirse automáticamente y permitir un escape seguro. Disponible solo en Cornell, CrossingGard siempre está disponible para proporcionar control de separación, pero aún permite medios alternativos de escape en caso de que surja un incendio, disturbios públicos u otra situación de emergencia.

Beneficios de CrossingGard:
ICC-ES evaluado para salida de acceso controlado según el Código Internacional de Construcción®
Capacidad de respuesta de emergencia a prueba de fallas. Cuando se activa una alarma, se pierde la energía, o si se activa la estación del botón pulsador de salida de emergencia del IBC, el CrossingGard despeja inmediatamente el camino devolviendo la rejilla a su posición totalmente abierta.
No requiere bloqueo o desbloqueo manual. AutoLock asegura automáticamente una rejilla cerrada al activarse al intentar abrirla a la fuerza. AutoLock permanece desactivado durante el funcionamiento normal y de emergencia
No es necesario reiniciar para reanudar el funcionamiento normal. Después de una situación de emergencia, el CrossingGard se puede volver a colocar en la posición cerrada activando "cerrar" en la estación de control del motor.
Opción de instalación temprana: El sistema de instalación autosoportada temprana/fácil permite que las rejillas se monten en miembros tubulares suministrados de fábrica antes de que se construyan las paredes y antes de que haya una abertura terminada
Especificaciones técnicas
  • Referencianst8019-01
  • Familia de productoOverhead Coiling
  • Grupo de productosCrossingGard Grilles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-15
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos