Publique sus productos
SmokeShield® Fabric Smoke & Fire

SmokeShield® Fabric Smoke & Fire

Traducido por Google,

Modelo ERF20

ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA VISIONARIOS DEL DISEÑO

LIBERTAD DE DISEÑO SIN LÍMITES
Tomamos nuestros casi 100 años de experiencia en protección contra humo y fuego y renovamos el SmokeShield Smoke and Fire. Esta cortina es una solución de método alternativo que permite al visionario del diseño buscar diseños más exclusivos para atrios y otras áreas que requieren compartimentación.

RENDIMIENTO AL MINIMIZAR LOS COSTES
La tecnología GuideLockTM patentada de SmokeShield Smoke and Fire sella positivamente la cortina dentro de los canales guía, deteniendo la migración de humo y fuego en su camino. El uso de este sistema puede permitirle minimizar o eliminar los costosos sistemas de extracción de humo, lo que se traduce en ahorros de peso, espacio y costos.

ESTÉTICA
La versatilidad del diseño permite que las superficies de guía se oculten fácilmente en madera, mampostería, yeso u otros materiales de fascia, lo que ofrece la mayor variedad de posibilidades de montaje. Las guías expuestas o las barras inferiores se pueden terminar para que coincidan, complementen o contrasten su entorno con acabados de pintura en polvo personalizados. Finalmente, los sujetadores y las líneas de sombra son invisibles con nuestro exclusivo diseño de guía.

ESPACIO
Los requisitos de espacio para la cabeza, trastienda y espacio lateral son mínimos y se incorporan fácilmente a su diseño.
Además, las huellas de guía para SmokeShield Smoke and Fire son unas de las más pequeñas disponibles.


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSmokeShield-Fabric-Smoke-Fire
  • Familia de productoRolling Fire Doors
  • Grupo de productosRolling Fire Doors
  • Día de publicación2021-11-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad