Cuando necesita seguridad en una abertura con espacio vertical limitado, nuestra rejilla MicroCoil de alto rendimiento extremo - 500 ciclos es la respuesta. Perfectamente diseñada para ocupar el espacio libre más pequeño del mercado, nuestra rejilla compacta de alto rendimiento no solo se enrolla en casi un 50 % menos de espacio que otras rejillas de seguridad, sino que también le brinda un alto rendimiento. La rejilla MicroCoil está diseñada para manejar al menos 500 000 ciclos (abre/cierra) a velocidades de hasta 24” por segundo. Pero, con la rejilla MicroCoil, las velocidades más altas no significan que obtenga una rejilla de seguridad ruidosa y tosca. El sistema patentado de enlace anidado de nuestra rejilla de seguridad para estacionamiento de altura reducida minimiza el ruido y las vibraciones, lo que la convierte en una de las puertas de estacionamiento enrollables más silenciosas y suaves disponibles en la actualidad.
Además, el cumplimiento de la ADA se simplifica. Con la mayoría de las aperturas de garajes de estacionamiento con un promedio de 9'6”, acomodar espacios de estacionamiento para furgonetas accesibles para discapacitados de 8'2” como lo exige la ADA se ha convertido en un gran desafío. La rejilla de seguridad MicroCoil, que ocupa menos de 14” de espacio libre para la cabeza de la rejilla en espiral en su parte más grande (y a menudo incluso más pequeña), permite que casi cualquier estacionamiento tenga la oportunidad de instalar rejillas de seguridad enrollables y seguir cumpliendo con las normas.
Nuestras puertas de seguridad compactas para estacionamientos son fáciles de instalar en construcciones nuevas y también se adaptan a estructuras de estacionamiento existentes. Todas las rejillas de estacionamiento compactas de alto rendimiento se combinan con nuestro panel de control avanzado Apex SmartController, por lo que programar y establecer límites para su puerta de entrada de estacionamiento es simple y aceptará todos los sistemas de activación. La seguridad se aborda con cortinas de luz y sensores fotoeléctricos para evitar posibles daños o lesiones a causa de la rejilla de seguridad del estacionamiento. Todas las rejillas de estacionamiento compactas cuentan con eslabones de acero inoxidable de larga duración y un operador de transmisión directa que elimina las ruedas dentadas y las cadenas para desgastarse o reemplazarse. Puede personalizar las piezas perimetrales y la rejilla fabricada según sus especificaciones exactas.
Cuando se requiere una solución de seguridad de bajo espacio libre, las rejillas compactas de alto rendimiento MicroCoil de Cornell son las únicas rejillas de seguridad que ocupan poco espacio, pero tienen un alto rendimiento.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |