Publique sus productos
VertiStack Clear Stacking Door Model VS904

VertiStack Clear Stacking Door Model VS904

Traducido por Google,

¡Próximamente, en breve, pronto!

PUERTA APILABLE VERTISTAK TRANSPARENTE

Modelo VS904

EL APILAMIENTO VERTICAL COMPACTO PERMITE UNA ESTÉTICA LIMPIA

DISEÑO COMPACTO ÚNICO
La puerta transparente VertiStack utiliza paneles de apilamiento únicos y compactos que ocupan un espacio mínimo en el techo, por lo que no interfiere con los accesorios mecánicos, eléctricos o de plomería. Los paneles apilados verticalmente con una proyección mínima de la pared permiten un techo claro y abierto. Los paneles pueden incluso empotrarse en el techo si se desea. Diseñado para operar sin problemas y en silencio, los usuarios no se verán perturbados por la operación.
AMPLÍA TU HUELLA

VertiStack Clear le permite traer el exterior hacia adentro. Cuando están en la posición cerrada, los paneles de vidrio dejan entrar abundante luz solar para ofrecer una cálida hospitalidad. Cuando está en la posición abierta, los asientos interiores se pueden extender a las áreas exteriores, invitando a un estado de flujo entre los espacios interiores y exteriores. Cuando está cerrada, la junta integrada hace que la puerta cumpla con IECC para la infiltración de aire, manteniendo a los clientes cómodos y reduciendo el consumo de energía.
ESTÉTICA CLARA

VertiStack ofrece un diseño elegante con líneas y ángulos mínimos. Se crea una apariencia limpia y moderna por dentro y por fuera con un atractivo estético, ya que VertiStack Clear no tiene bisagras visibles ni rieles o cables expuestos. Disponible en una variedad de opciones de vidrio, acrílico y policarbonato, VertiStack Clear también ofrece opciones de color y acabado personalizables, dando a los diseñadores libertad y flexibilidad para igualar o mejorar cualquier estética.
SEGURO Y A SALVO

A diferencia de otros productos de visión completa, el apilamiento único y compacto elimina el vidrio que cuelga sobre los usuarios cuando se abre. El diseño de la guía suave oculta las piezas mecánicas, lo que limita el riesgo de lesiones. El producto se puede pedir con bordes de seguridad, fotocélulas y otras características de seguridad para cumplir con los estándares UL325. VertiStack Clear también ofrece protección en vientos de hasta 20 PSF. Para evitar robos, los paneles se pueden bloquear de forma segura en su lugar para evitar la separación del panel.

Especificaciones técnicas
  • Referenciavertistack-clear-stacking-door
  • Familia de productoOverhead Coiling
  • Grupo de productosStacking Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Descripción Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos