Publique sus productos
EDGE8® MTP® to LC Duplex Module, 8F, Bend-Improved Single-Mode (OS2)

EDGE8® MTP® to LC Duplex Module, 8F, Bend-Improved Single-Mode (OS2)

Traducido por Google,

El cableado interno de EDGE8 MTP a módulos LC basado en polaridad universal garantiza la polaridad de fibra correcta en todo el sistema, independientemente de cuántos módulos se implementen dentro del enlace. La conectividad de pérdida ultrabaja permite flexibilidad de diseño para permitir múltiples conexiones potenciales dentro del sistema (por ejemplo, enlace de 6 módulos).

Características y Beneficios

  • Adaptadores con obturador
    Crea una operación con una sola mano mientras elimina la necesidad de quitar y almacenar las tapas antipolvo
  • Persianas compatibles con VFL
    Disminuye el tiempo necesario para probar y solucionar problemas de un enlace
  • Identificadores clave
    ""8"" en el módulo para una fácil identificación como componente Base-8
  • Capacidad de carga trasera
    Disminuye el tiempo de preparación e instalación de módulos en carcasas de fibra
  • Alta densidad
    El módulo permite 576 fibras en una carcasa de 4U y 144 fibras en una de 1U
  • Rendimiento de baja pérdida de inserción
    Las especificaciones de rendimiento mejoradas permiten más pares acoplados y/o distancias de enlace más largas
  • Cableado universal
    Disminuye la complejidad y los riesgos asociados con la gestión de la polaridad durante movimientos, adiciones y cambios
Especificaciones
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Especificaciones técnicas
  • Referenciacorning-ecm8-um08-04-e8g-ull
  • Familia de productoFiber Optic Hardware
  • Grupo de productosEDGE8™ Adapter Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.75
  • Ancho (pulgadas)7.01
  • Profundidad (pulgadas)4.76
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
  • Peso Neto (kg)0.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos