Publique sus productos
EDGE™ Solutions Housing, Fixed

EDGE™ Solutions Housing, Fixed

Traducido por Google,
Las carcasas de las soluciones EDGE® están disponibles en varios tamaños y se montan en racks o gabinetes de 19 pulgadas. Combinados con los troncales, módulos y puentes de Pretium EDGE Solutions, brindan conectividad de alta densidad líder en la industria.

En el área de distribución principal, la carcasa de las soluciones EDGE® proporciona una conexión cruzada para cables troncales de primer nivel, cables de entrada y cables de equipo. En el área de distribución de equipos, la carcasa es una interconexión con los equipos del sistema (como conmutadores SAN, servidores y conmutadores IP). La carcasa también se adapta a la mezcla y combinación de múltiples módulos y paneles de soluciones EDGE dentro de un chasis.

El etiquetado de puertos líder en la industria está disponible en la parte trasera de la puerta delantera de la carcasa, y cada carcasa incluye áreas de receptáculos de enchufe de montaje en la parte trasera, lo que permite una instalación rápida y fácil y alivio de tensión de los cables troncales de las Soluciones EDGE®. La entrada del cable del cepillo hace que la entrada al maletero sea rápida y fácil.
Especificaciones
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Especificaciones técnicas
  • Referenciacorning-edge-02u
  • Familia de productoFiber Optic Hardware
  • Grupo de productosEDGE® Housing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)14.25
  • Ancho (pulgadas)9.88
  • Profundidad (pulgadas)22.64
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación