Publique sus productos
EDGE™ Solutions Ladder Rack Mounting Bracket

EDGE™ Solutions Ladder Rack Mounting Bracket

Traducido por Google,
Cuando el espacio del gabinete es limitado, Corning ofrece una gama de opciones de montaje para permitir la instalación de todas las carcasas de soluciones de 19 pulgadas (EDGE™, PCH, CCH) en espacios elevados. Hay soportes disponibles que permiten el montaje en estructuras aéreas existentes, como bandejas de rejilla y rejillas en escalera, y están disponibles en tamaños de 2 y 4 unidades de rejilla. Los soportes de 4 unidades de rack admiten una carcasa de 4U o hasta cuatro carcasas de 1U, mientras que los soportes de 2 unidades de bastidor admiten una carcasa de 2U o hasta dos carcasas de 1U. Los soportes de bajo perfil se pueden instalar simplemente con un destornillador. Las instalaciones aéreas permiten retirar o reubicar racks o gabinetes completos durante actualizaciones o movimientos, adiciones y cambios, y la infraestructura de fibra no ocupa un espacio de rack crítico y costoso.
Especificaciones
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Especificaciones técnicas
  • Referenciacorning-edge-bkt
  • Familia de productoFiber Optic Hardware
  • Grupo de productosOverhead Mounting Bracket
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación