Cuando el espacio del gabinete dentro del centro de datos es limitado, Corning Cable Sytems ofrece una gama de opciones de montaje para permitir la instalación de carcasas de soluciones Pretium EDGE® en espacios elevados. Hay soportes disponibles que permiten el montaje en estructuras aéreas existentes, como bandejas de rejilla y rejillas en escalera, y están disponibles en tamaños de unidades de 2 y 4 rejillas. Los soportes de 4 unidades de rack admiten la carcasa de 4U de Pretium EDGE Solutions o hasta cuatro carcasas de 1U, mientras que los soportes de 2 unidades de rack admiten hasta dos carcasas de 1U. Los soportes de bajo perfil se pueden instalar simplemente con un destornillador. Las instalaciones aéreas permiten retirar o reubicar racks o gabinetes completos durante actualizaciones o movimientos, adiciones y cambios, y la infraestructura de fibra no ocupa un espacio de rack crítico y costoso.
Características y Beneficios
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |