La familia de carcasas de conectores industriales (ICH) de Corning es ideal para aplicaciones industriales y de fabricación. El ICH tiene un acabado resistente con recubrimiento de polvo negro horneado y
están probados por IEC IP64 y NEMA 3S. Las carcasas están diseñadas para acomodar conductos con orificios ciegos concéntricos y aceptan paneles y módulos de conectores CCH estándar. El empalme se logra con el kit de sujeción de la bandeja de empalme que se puede pedir por separado. Las unidades tienen una puerta exterior con candado y una puerta interior separada para proteger el lado del proveedor de la unidad del acceso no autorizado. La puerta interior también se puede bloquear con una cerradura de llave opcional. El ICH (ICH -02P, ICH -06P e ICH -12P) está probado por IEC IP64 y NEMA 3S con un acabado resistente, horneado y liso con recubrimiento de polvo negro. .
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |