Publique sus productos
Splice Tray, Heat-shrink Fusion Splices 0.2 in, 12 F

Splice Tray, Heat-shrink Fusion Splices 0.2 in, 12 F

Traducido por Google,
Las bandejas de empalme de Corning utilizan diseños comprobados y tecnología de organización de fibras para proporcionar una protección física óptima para los métodos de fusión y empalme mecánico. Las bandejas están diseñadas para su uso con hardware de empalme interior o exterior con diseños de cable óptico de tubo holgado y ajustado. La serie de bandejas de metal consta de una base de aluminio resistente y una cubierta con lengüetas de metal engarzables para aliviar la tensión del tubo de protección. Hay puntos de alivio de tensión adicionales disponibles para asegurar los tubos protectores o los pigtails a las bandejas mediante bridas para cables. El recubrimiento de polvo negro permite una fácil identificación de la fibra y una protección adicional. Diseñadas para usarse con hardware de interconexión Corning y cierres de empalme, estas bandejas de empalme son una parte integral de un sistema de empalme completo.
Especificaciones
  • Associated Uses: Data Center, DC, Enterprise, In-building Network, IBN, Carrier, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Outside Plant, OSP

Especificaciones técnicas
  • Referenciacorning-m67-048
  • Familia de productoFiber Optic Hardware
  • Grupo de productosSplice Tray
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.5
  • Ancho (pulgadas)3.9
  • Profundidad (pulgadas)11.7
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación