Los gabinetes Corning Rapid Connect están diseñados para administrar la interconexión de cables de planta exterior preterminados y cables interiores ignífugos preterminados en redes de fibra óptica. Estos gabinetes resistentes y versátiles son ideales para usar en aplicaciones de interconexión de centros de datos.
El RXD-OPE se diseñó teniendo en cuenta la entrada y la gestión simplificadas del conjunto de cables. Las placas de cubierta superior e inferior removibles junto con un área de entrada de cables de espuma que se puede dividir aseguran una mejor accesibilidad durante la instalación. La instalación del conjunto de cables se logra con el uso de clips de retención rápidos y simples que se proporcionan con el gabinete. Los gabinetes Rapid Connect Patch brindan facilidad de instalación y mayor ahorro de tiempo en comparación con las configuraciones de parcheo alternativas y los gabinetes de empalme tradicionales.
Las bandejas de conexión Rapid Connect aceptan hasta 12 conectores MTP por bandeja. Esto proporciona una capacidad máxima de 6912 fibras interconectadas cuando se usan conexiones MTP de 24 fibras o 3456 fibras interconectadas cuando se usan conexiones MTP de 12 fibras.
El RXD-OPE admite hasta 4 entradas de montaje de cables de planta exterior y hasta 24 entradas de montaje de cables de planta interior. Cada RXD-OPE se envía con accesorios para montaje en pared y aplicaciones en rack de equipos de 19". Se vende por separado un kit de montaje en rack de equipos opcional de 23". El RXD-OPE está disponible con o sin bloqueo.
Características y ventajas Capacidad de interconexión basada en MTP de 6912 fibras Las placas de cubierta superior e inferior removibles y el soporte del soporte de la bandeja de empalme brindan una mejor accesibilidad Fácil acceso a la parte superior del gabinete con área de entrada de espuma divisible Instalación del conjunto de cables con clips de retención de cables rápidos y simples. No se requieren kits de entrada de cables. Las bandejas de conexiones están optimizadas para su uso con los ensamblajes de conexión rápida. Procesos de instalación simplificados para ahorrar más tiempo. Opción de bloqueo para mayor seguridad.
Características y Beneficios
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |