Publique sus productos
Single-Panel Housing Wall-mountable, holds 1 CCH connector panel

Single-Panel Housing Wall-mountable, holds 1 CCH connector panel

Traducido por Google,
La carcasa de un solo panel de Corning Cable Systems (SPH-01P) es una carcasa rentable para almacenamiento, protección y terminación de cables de fibra óptica. El SPH-01P acepta paneles de conectores CCH de LANscape® Solutions estándar y ofrece protección para el cable de fibra y los conectores para instalaciones de montaje en pared en interiores.

Esta unidad compacta tiene una proyección de 1,5 pulgadas desde la pared y está diseñada para usarse en ubicaciones como terminales de entrada de edificios, armarios de cableado, oficinas abiertas y otros entornos controlados donde el espacio es primordial. La carcasa duradera de metal negro se puede utilizar para la gestión de empalmes, la conexión cruzada o ambos para hasta 12 fibras e incluye un soporte de empalme de 6 ranuras y 0,4 pulgadas que admite hasta 12 empalmes termorretráctiles. Se proporcionan ojales de entrada de cables superior e inferior para el acceso a la mitad del tramo y el sellado ambiental, lo que crea una solución eficaz para las instalaciones del cliente o ubicaciones remotas.

Características y Beneficios
  • Gestión de empalmes y/o cross-connect

    Versatilidad

  • Construcción de metal negro.

    Durabilidad y protección

  • Ojales de entrada de cables superior e inferior

    Acceso a midspan y sellado ambiental

  • Acepta clip de sistemas universales Plug & Play™

    Facilidad de instalación del conjunto de cables
Especificaciones
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Especificaciones técnicas
  • Referenciacorning-sph-01p
  • Familia de productoFiber Optic Hardware
  • Grupo de productosSingle-Panel Housing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.3
  • Ancho (pulgadas)5.51
  • Profundidad (pulgadas)1.97
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
  • Peso Neto (kg)0.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación