Publique sus productos
Silestone Eternal Noir
Silestone Eternal Noir
Silestone Eternal Noir
Silestone Eternal Noir
    Cosentino
    Archivados

    Silestone Eternal Noir

    Líder indiscutible en encimeras desde hace 25 años, Silestone está fabricado con más del 90% de cuarzo natural, lo que le confiere la solidez de sus superficies, al proporcionarle las excelentes propiedades de resistencia y durabilidad que usted necesita en su hogar. Estas características lo convierten en la mejor opción no sólo para su cocina, sino también para su baño, suelos y revestimientos. Descubre sus colores, texturas y formatos con el mínimo número de juntas pero con la máxima garantía de higiene y fácil mantenimiento. Eternal Noir es el resultado de un delicado y cuidado diseño, inspirado en la estética simétrica y la elegancia de la piedra natural. Sus líneas rectas y diseño sobrio inspira espacios oscuros pero acogedores, elegantes y con luz propia.
    Especificaciones
    • Líder indiscutible en encimeras desde hace 25 años, Silestone está fabricado con más del 90% de cuarzo natural, lo que le confiere la solidez de sus superficies, al proporcionarle las excelentes propiedades de resistencia y durabilidad que usted necesita en su hogar. Estas características lo convierten en la mejor opción no sólo para su cocina, sino también para su baño, suelos y revestimientos. Descubre sus colores, texturas y formatos con el mínimo número de juntas pero con la máxima garantía de higiene y fácil mantenimiento. El tratamiento especial que recibe la piedra en Silestone potencia su resistencia a los impactos propios de la rutina de tu familia: líquidos, manchas o rayados no serán una preocupación. Disponible en más de 50 colores, con diferentes texturas y formatos, el abanico creativo que pone a tu disposición es realmente inspirador. Elevada resistencia a manchas Silestone es una superficie de baja porosidad que garantiza la no-absorción de líquidos. Resistente al ácido El cuarzo es uno de los minerales con mayor dureza. Esto hace posible la resistencia de Silestone® a las agresiones externas. Resistente al impacto Silestone resiste los impactos mejor que otros materiales del mercado como el granito, superficies sólidas… Resistente al rayado Dada la dureza natural del cuarzo, Silestone® presenta una envidiable resistencia al rayado.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSilestone-Eternal-Noir
    • Familia de productoSilestone. The Original
    • Grupo de productosEternal Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-06
    • Número de edición2
    • Altura (mm)1590
    • Ancho (mm)3250
    Información relacionada
    • Material principalPiedra natural conglomerada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas