Publique sus productos
ARCHITECT S+ 30 cm grab bar
ARCHITECT S+ 30 cm grab bar
    Cosmic

    ARCHITECT S+ 30 cm grab bar

    Traducido por Google,
    Tirador para instalar en la zona de la bañera o ducha y aumentar la seguridad en el baño. Con esta pieza de 30 cm, en forma de barra fija, mejorarás la autonomía de los usuarios del baño, especialmente los mayores y los niños. Tienes el mismo modelo en 45 cm. Se trata de un tirador muy robusto que una vez instalado quedará completamente fijado a la pared ya que incluye un sistema de fijación ultrarresistente desarrollado por Cosmic para garantizar su sujeción total. Además, su acabado en 3 Chrome, es decir, en cromo trivalente, lo convierte en un producto eco-responsable y muy resistente. Este tirador pertenece a la colección Architect S+, creada por Cosmic Studio con el objetivo de ofrecer una colección de máxima funcionalidad. Cosmic es una marca especializada en complementos y muebles de baño de diseño que destaca por su innovación y aplicación de nuevos materiales, así como por la búsqueda del bienestar del usuario del baño. Tiradores fabricados en acero inoxidable en acabado cromo trivalente. Producto con 10 años de garantía. Para la limpieza utilice agua jabonosa, enjuague con abundante agua y finalmente seque con un paño suave o gamuza. Nunca utilice productos fuertes que contengan ácidos, lejía o que sean abrasivos.
    Especificaciones
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificaciones técnicas
    • Referencia235xx24
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de productosGrab bar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties