Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
cosmic/products/6175630a-7611-42e3-831f-cafe8031cf99
Inicio
Categorías
Sanitarios
Espejos de baño
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Disponible en Estados Unidos
Cosmic
Seguir
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Traducido por Google,
Ver original
Espejo con luz LED lateral (40x80x3,5 cm) 12W (100-240V) IP 44
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
12W (100-240V) IP 44
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
2818201
Familia de producto
LED LIGHTING
Grupo de productos
MIRRORS
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-10-16
Número de edición
1
Altura (mm)
35
Ancho (mm)
400
Profundidad (mm)
800
Links
Links
Instalación URL
https://www.icosmic.com/en/wall-mirrors/10596-lateral-led-light-mirror-40x80x3-5-cm.html
Instrucciones de instalación
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Certificación de producto
http://www.icosmic.com/
Descripción técnica
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Aluminio
Material secundario
Vidrio
Diseñado en
España
Fabricado en
España
Peso Neto (kg)
4.62
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Espejos de baño
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Código Uniclass 2015
Pr_25_71_53_06
Descripción Uniclass 2015
Bathroom mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Título
Mirrors
Número OmniClass
23-21 37 13 15
Título OmniClass
Mirrors
CSI UniFormat II Código
E2010
CSI UniFormat II Título
Fixed Furnishings
Productos similares
Cosmic
ARCHITECT S+ 59 cm towel rack
Descargar
Cosmic
ARCHITECT S+ soap wire basket
4.5
(
13
)
Descargar
Cosmic
LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm
Descargar
Cosmic
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
Descargar
Cosmic
ARCHITECT S+ 40,5 cm towel rack
Descargar
Cosmic
ARCHITECT S+ 30,5 cm towel rack
Descargar