Jabonera colgante doble. Un práctico accesorio para colgar en la mampara de tu baño y tener al alcance de la mano todo lo necesario a la hora de ducharte. Además tiene un plus: una de las jaboneras incorpora un práctico limpiapantallas, escondido en la base y listo para usar. Se retira fácilmente para facilitar la limpieza de los restos de agua que quedan en la pantalla. Su acabado en 3 Chrome, es decir, en cromo trivalente, lo convierte en un producto ecológico y muy resistente. Si eres más negra, también tienes el mismo accesorio en acabado Soft Black, un negro extra mate. Esta jabonera colgante doble pertenece a la colección Architect S+, creada por Cosmic Studio con el objetivo de ofrecer una colección de máxima funcionalidad. Cosmic es una marca especializada en complementos y muebles de baño de diseño que destaca por su innovación y aplicación de nuevos materiales, así como por la búsqueda del bienestar del usuario del baño. Jabonera doble fabricada en aluminio, acero inoxidable, latón o aleaciones similares en acabado cromo trivalente y plástico. Producto con 10 años de garantía. Para la limpieza utilice agua jabonosa, enjuague con abundante agua y finalmente seque con un paño suave o gamuza. Nunca use productos fuertes que contengan ácidos, lejía o que sean abrasivos.