Publique sus productos
ARCHITECT Papelera 3L
Cosmic

ARCHITECT Papelera 3L

3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
Papelera 3L. De las formas arquitectónicas surgen multitud de piezas que destacan por su resistencia. Colección completa de accesorios con un diseño atemporal y elegante.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2900702
  • Familia de productoBASKET
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)170
  • Profundidad (mm)220
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Descripción Uniclass 2015Waste bins
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSolid Waste Bins
  • Número OmniClass23-21 17 11
  • Título OmniClass Interior Waste Bins
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings