Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
cosmic/products/a271c385-fb06-42eb-93c2-3be88fa1c9c0
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
COMPACT Double washbasin with trap
Disponible en Estados Unidos
Cosmic
Seguir
COMPACT Double washbasin with trap
Traducido por Google,
Ver original
Lavabo doble con sifón (120x50x15cm)
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
739122201
Familia de producto
COMPACT
Grupo de productos
WASHBASINS
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-10-16
Número de edición
1
Altura (mm)
150
Ancho (mm)
1200
Profundidad (mm)
500
Links
Links
Instalación URL
https://www.icosmic.com/en/wall-mounted-washbasins/10447-295109-double-washbasin-with-trap-120x50x15-cm.html#/545595-colour-matte
Instrucciones de instalación
http://www.icosmic.com/en/washbasins/compact/compact_double_washbasin_with_trap_(120x50x15-cm)
Certificación de producto
http://www.icosmic.com/
Descripción técnica
http://www.icosmic.com/en/washbasins/compact/compact_double_washbasin_with_trap_(120x50x15-cm)
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
España
Fabricado en
España
Peso Neto (kg)
27.9
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código ETIM
EC011550
Nombre ETIM
Washbasin
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Descripción Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Sinks
Número OmniClass
23-31 13 00
Título OmniClass
Sinks
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Productos similares
Cosmic
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
4.5
(
8
)
Descargar
Cosmic
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
Descargar
Cosmic
ARCHITECT Wall Magnifying Mirror
Descargar
Cosmic
ARCHITECT S+ hanger
Descargar
Cosmic
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Descargar
Cosmic
ARCHITECT S+ 59 cm towel rack
Descargar