Publique sus productos
AGUAdens 750T - 1000T condensing water heater
Cosmogas

AGUAdens 750T - 1000T condensing water heater

Traducido por Google,

Calentadores comerciales de agua autónomos modulantes de condensación, completamente patentados y construidos por Cosmogas.

Los AGUAdens T están diseñados para “ahorrar espacio”; gracias a su estructura vertical permiten ahorrar espacio tanto en centrales térmicas nuevas como en renovación.

Gracias a su peso ligero son fáciles de transportar y de colocar en el interior de centrales térmicas.

Especificaciones
  • Product Category: Indoor floor standing commercial water heater

    Output: 750 - 1000 MBtu/hr

    Suited for: Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: TITANIUM Stainless STEEL corrosion and chlorinated water resistant

    Domestic hot water: up to 160 l/h (43 GPM) rise 25°C (45°F).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAGUAdens750T-1000T
  • Familia de productoGas heaters for commercial applications
  • Grupo de productosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEC000390
  • Nombre ETIMBoiling water unit
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters