Publique sus productos
AGUAplus 199 - 250 - 399 - 500 - gas condensing water heaters
Cosmogas

AGUAplus 199 - 250 - 399 - 500 - gas condensing water heaters

Traducido por Google,

AGUAplus 199 – 250 – 399 – 500 es la gama de calentadores de agua instantáneos de condensación a gas comerciales con tanque de almacenamiento incorporado aislado de 32 gal.

AGUAplus es la solución ideal para cubrir cualquier necesidad de agua caliente sanitaria, en picos y demandas continuas, para aplicaciones industriales y comerciales.

Especificaciones
  • Product Category: Indoor commercial water heater

    Output: 199 - 250 - 399 - 500 MBtu/hr

    Suited for: Commercial and industrial applications

    Hot water heat exchanger: Titanium stainless steel, resistant to corrosion and chlorine

    Domestic hot water: Up to 1320 gal/hr (rise 45°F)

    Components: Built-in corrosion-resistant stainless steel 120 l storage tank

    Energy saving: +30% compared to traditional water heaters

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAGUAplus199-250-399-500
  • Familia de productoGas heaters for domestic and commercial applications
  • Grupo de productosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEC000390
  • Nombre ETIMBoiling water unit
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters