Publique sus productos
MYdens 199T - 250T - 399T - 500T- gas condensing boiler
Cosmogas

MYdens 199T - 250T - 399T - 500T- gas condensing boiler

Traducido por Google,

Calderas modulantes comerciales de condensación a gas, completamente patentadas y construidas por Cosmogas.

Un diseño concebido para “ahorrar espacio”, una cascada vertical que agiliza el rendimiento entregado en función de las demandas térmicas reales y garantiza siempre la máxima eficiencia, incluso en espacios reducidos.

MYdens T ofrece una amplia relación de reducción de 10:1, gracias a la perfecta sincronía del control de secuencia en cascada y la “rotación” de los intercambiadores de calor, combinados con el sistema de mezcla aire/gas COSMOMIX.

Especificaciones
  • Product Category: Indoor floor standing commercial boiler

    Output: 199 - 250 - 399 - 500 Mbtu/hr

    Suited for: Residential Central Heating, Commercial, Industrial, Service Industry

    Connectivity: Remote cascade sequence control via TUTORbit

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMydens-199T-250T-399T-500T
  • Familia de productoBoilers for commercial applications
  • Grupo de productosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEC000390
  • Nombre ETIMBoiling water unit
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers