Publique sus productos
Myplus 50C-60C
Cosmogas

Myplus 50C-60C

Traducido por Google,
Caldera mural comercial de condensación a gas, solo para calefacción, de 50 y 60 kW, ideal para pequeños negocios y viviendas multifamiliares. Bomba modulante integrada. Intercambiador de calor primario de triple condensación patentado (RVC) (circulación radial variable), fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 316Ti (titanio). Extremadamente ecológica gracias al quemador de premezcla de fibra "Fecralloy", que genera llamas cortas y perfectamente alimentadas, reduciendo las emisiones contaminantes. Nuevas plataformas electrónicas avanzadas CIMA, íntegramente fabricadas en Italia. Relación de modulación 1:5. Certificado para mezcla de hidrógeno. Clase de eficiencia energética (ERP) = A.
Especificaciones
  • Myplus 50C

    Energy efficiency class (ERP) = A.

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 48,5 kW.

    Max heating useful power (50/30) = 52,5 kW.

    Minimum working power (80/60) = 11,60 kW.

    Minimum working power (50/30) = 12,85 kW

    Efficiency at 100% load 80/60 PCI (PCS) = 97,2% (87,6%)

    Seasonal space heating energy efficiency ηs = 92%

    Myplus 60C

    Energy efficiency class (ERP) = A.

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 56,1 kW.

    Max heating useful power (50/30) = 60,9 kW.

    Minimum working power (80/60) = 11,60 kW.

    Minimum working power (50/30) = 12,85 kW

    Efficiency at 100% load 80/60 PCI (PCS) = 97,1% (87,5%)

    Seasonal space heating energy efficiency ηs = 92%

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMyplus50C-60C
  • Familia de productoBoilers for commercial applications
  • Grupo de productosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)685
  • Ancho (mm)445
  • Profundidad (mm)484
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas

Disponibilidad en regiones

Europa