Publique sus productos
Solardens 24H-34H
Cosmogas

Solardens 24H-34H

Traducido por Google,

Sistema híbrido compacto de condensación para calefacción y producción de ACS mediante panel solar, con depósito aislado de 150 l, para uso interior, exterior o mural. Caldera nueva con intercambiador de condensación primario con tuberías de agua de acero inoxidable y circulación radial dividida. Circuito solar integrado con bomba, vaso de expansión y válvula de seguridad. Nuevas plataformas electrónicas avanzadas CIMA, completamente fabricadas en Italia. Relación de modulación 1:10. Clase de eficiencia energética (ERP) = A.

Especificaciones
  • Solardens 24H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 24,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 26,7 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,04 kW

    Solardens 34H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 33,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 36,1 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,06 kW

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSolardens24-34H
  • Familia de productoHeat pump for home applications
  • Grupo de productosHigh efficiency Heat pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1970
  • Ancho (mm)975
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor

Disponibilidad en regiones

Europa