Publique sus productos
Solarfryo 24H-34H
Cosmogas

Solarfryo 24H-34H

Traducido por Google,

Unidad térmica híbrida compacta, para instalación en interiores, exteriores o en pared, para calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria. SOLARfryo H, de 24 a 34 kW, se compone de una caldera de condensación de gas con un intercambiador de calor RSC de acero inoxidable AISI 316L compuesto por tres conjuntos de tubos redondos que permiten un amplio paso de agua, un acumulador de agua caliente de 150 litros (acumulador de inercia de acero inoxidable para agua caliente técnica) y una bomba de calor aire-agua Inverter de 6 a 12 kW. Posibilidad de conexión a un sistema solar térmico. Plataformas electrónicas avanzadas CIMA, completamente fabricadas en Italia. Relación de modulación 1:10. Clase de eficiencia energética (ERP) = A.

Especificaciones
  • Solarfryo 24H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 24,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 26,7 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,04 kW

    Solarfryo 34H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 33,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 36,1 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,06 kW

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSolarfryo24H-34H
  • Familia de productoHybrid systems for home applications
  • Grupo de productosHigh efficiency hybrid systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1970
  • Ancho (mm)390
  • Profundidad (mm)895
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa