Publique sus productos
Solarsplit 6E
Solarsplit 6E
    Cosmogas

    Solarsplit 6E

    Traducido por Google,

    Sistema de bomba de calor sin gas de espacio cero, compuesto por un acumulador de agua caliente sanitaria de 150 litros (depósito de inercia de acero inoxidable para agua caliente técnica), un acumulador de ACS de 50 litros y una bomba de calor aire-agua con inversor dividido en R32 que utiliza energía renovable del aire para calentar, enfriar y producir agua caliente sanitaria de forma sostenible. Combinación ganadora de fotovoltaica y solar térmica.

    Disponible en modelos interiores, exteriores y empotrados.


    Especificaciones
    • Solarsplit 6E

      Heat output: 6,50 kW (A7/W35)

      Cooling output: 7,41 kW (A35/W18)

      COP: 4,61 (A7/W35)

      EER: 4,10 (A35/W18)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSolarsplit6E
    • Familia de productoHeat pump for home applications
    • Grupo de productosHigh efficiency Heat pump
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1970
    • Ancho (mm)975
    • Profundidad (mm)390
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)895
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor

    Disponibilidad en regiones

    Europa