Publique sus productos
Solarsplit 9E-12E
Cosmogas

Solarsplit 9E-12E

Traducido por Google,
Sistema de bomba de calor sin gas de espacio cero, compuesto por un acumulador de agua caliente sanitaria de 150 litros (depósito de inercia de acero inoxidable para agua caliente técnica), un acumulador de ACS de 50 litros y una bomba de calor aire-agua con inversor dividido en R32 que utiliza energía renovable del aire para calentar, enfriar y producir agua caliente sanitaria de forma sostenible. Combinación ganadora de energía fotovoltaica y solar térmica. Disponible en modelos de interior, exterior y empotrados.
Especificaciones
  • Solarsplit 9E

    Heat output: 9,20 kW (A7/W35)

    Cooling output: 9,48 kW (A35/W18)

    COP: 4,47 (A7/W35)

    EER: 4,31 (A35/W18)

    Solarsplit 12E

    Heat output: 11,65 kW (A7/W35

    Cooling output: 9,80 kW (A35/W18)

    COP: 4,35 (A7/W35)

    EER: 3,90 (A35/W18)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSolarsplit9E-12E
  • Familia de productoHeat pump for home applications
  • Grupo de productosHigh efficiency Heat pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1970
  • Ancho (mm)975
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor

Disponibilidad en regiones

Europa