Publique sus productos
Tanium EON 200 - 250 - 399 - 500
Cosmogas

Tanium EON 200 - 250 - 399 - 500

Traducido por Google,

Tanium EON, con potencias de salida de 200 a 1000 MBtu/h, es una gama de generadores de calor de condensación modulantes, totalmente patentados, diseñados y fabricados por Cosmogas.

Diseñado para ocupar poco espacio, el Tanium EON presenta una configuración vertical que ahorra espacio y optimiza la potencia suministrada según la demanda real de calefacción del sistema, lo que garantiza la máxima eficiencia incluso cuando el espacio de instalación es limitado.

Cada Tanium EON integra de uno a cuatro intercambiadores de calor RVC, combinados en una configuración monobloque que ajusta la potencia instalada a la demanda real del sistema. El intercambiador de calor RVC (circulación radial variable) está construido sin juntas soldadas y cuenta con una cámara de combustión 100 % de titanio.

El Tanium EON se puede instalar en configuraciones en cascada de hasta cuatro unidades utilizando el controlador en cascada TUTORbit o cualquier otro controlador de secuenciación de 0 a 10 V.

Especificaciones
  • Product Category: Indoor floor standing commercial gas condensing boiler

    Output: from 200 to 500 MBtu/hr

    Suited for: Residential Central Heating, Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: Patented R.V.C. water tube heat exchanger: Titanium Grade 2 in the high-stress combustion zone and AISI 304L stainless steel in the second and third flue passages; weld-free tube-to-header construction.

    Electronic: Smart control unit, engineered to manage every aspect of the system with clarity and precision, with all functions available on the on-board display and remotely via app

Especificaciones técnicas
  • Referenciatanium-eon-200-250-399-500
  • Familia de productoBoilers for commercial applications
  • Grupo de productosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica