La nueva gama de calentadores de agua Tanium ZEN combina un diseño compacto, potencia y tecnología patentada, con modelos que van desde 200 hasta 1000 MBtu/h.
Diseñadas y ensambladas por Cosmogas, ofrecen un alto rendimiento incluso en los espacios más reducidos, gracias a su diseño vertical y estilizado.
Proporcionan un suministro continuo de agua caliente de hasta 43 GPM con un aumento de temperatura de 45 °F, al tiempo que garantizan una instalación y un manejo rápidos y sencillos.
Gracias a su diseño ligero, son fáciles de transportar, instalar y colocar en salas de máquinas.
Cada calentador de agua instantáneo integra de uno a cuatro intercambiadores de calor RVC de 250 000 Btu/h, un sistema monobloque que modula la potencia para adaptarse a las necesidades reales de agua caliente sanitaria, garantizando la máxima eficiencia. El intercambiador de calor RVC (circulación radial variable), con una cámara de combustión 100 % de titanio, es la única unidad disponible capaz de funcionar directamente con agua clorada, ofreciendo una resistencia a la corrosión sin igual.