Tanium EON, con potencias de salida de 200 a 1000 MBtu/h, es una gama de generadores de calor de condensación modulantes, totalmente patentados, diseñados y fabricados por Cosmogas.
Diseñado para ocupar poco espacio, el Tanium EON presenta una configuración vertical que ahorra espacio y optimiza la potencia suministrada según la demanda real de calefacción del sistema, lo que garantiza la máxima eficiencia incluso cuando el espacio de instalación es limitado.
Cada Tanium EON integra de uno a cuatro intercambiadores de calor RVC, combinados en una configuración monobloque que ajusta la potencia instalada a la demanda real del sistema. Los intercambiadores de calor RVC (circulación radial variable) están fabricados sin juntas soldadas y cuentan con una cámara de combustión 100 % de titanio.
El Tanium EON se puede instalar en configuraciones en cascada de hasta cuatro unidades utilizando el controlador en cascada TUTORbit o cualquier otro controlador de secuenciación de 0 a 10 V.