Publique sus productos
Tanium ZEN 750 - 1000
Cosmogas

Tanium ZEN 750 - 1000

Traducido por Google,

La nueva gama de calentadores de agua Tanium ZEN combina un diseño compacto, potencia y tecnología patentada, con modelos que van desde 200 hasta 1000 MBtu/h.

Diseñadas y ensambladas por Cosmogas, ofrecen un alto rendimiento incluso en los espacios más reducidos, gracias a su diseño vertical y estilizado.

Proporcionan un suministro continuo de agua caliente de hasta 43 GPM con un aumento de temperatura de 45 °F, al tiempo que garantizan una instalación y un manejo rápidos y sencillos.

Gracias a su diseño ligero, son fáciles de transportar, instalar y colocar en salas de máquinas.

Cada calentador de agua instantáneo integra de uno a cuatro intercambiadores de calor RVC de 250.000 Btu/h, un sistema monobloque que modula la salida para adaptarse a las necesidades reales de agua caliente sanitaria, garantizando la máxima eficiencia. El intercambiador de calor RVC (circulación radial variable) cuenta con
La cámara de combustión, fabricada al 100 % en titanio, es la única unidad disponible capaz de funcionar directamente con agua clorada, ofreciendo una resistencia a la corrosión sin igual.

Especificaciones
  • Product Category: High-Output Indoor DHW System

    Output: from 750 to 1000 MBtu/hr

    Suited for: Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: Titanium-Enhanced Stainless Steel - resistant to corrosion and chlorine in potable water. Patented R.V.C. water tube heat exchanger: Titanium Grade 2 in the high-stress combustion zone and AISI 304L stainless steel in the second and third flue passages; weld-free tube-to-header construction

    Domestic hot water: up to 160 l/min (43 GPM) rise 25°C (45°F).

Especificaciones técnicas
  • Referenciatanium-zen-750-1000
  • Familia de productoGas heaters for commercial applications
  • Grupo de productosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor

Disponibilidad en regiones

Norteamérica