Publique sus productos
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA

    DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA

    Traducido por Google,
    Como es bien sabido, el calor tiende a estratificarse hacia arriba. La creación de aberturas en la cubierta del edificio, en asociación con la base, forman un efecto chimenea que extrae el calor de forma natural permitiendo una recirculación del aire y bajando la temperatura en el interior del edificio. Para crear este fenómeno, las cúpulas y los lucernarios COVERLUX / COVERPLUS pueden equiparse con un dispositivo de apertura eléctrica de hueco completo o para módulos individuales. Fabricado con marco y contramarco en aluminio natural extruido estándar o de baja transmisión de calor (BTT). Están controlados por un motor monofásico de 230 V con final de carrera integrado con uno o más puntos de empuje o motorreductor central conectado a las unidades de cremallera. La carrera estándar es de 30 cm, bajo pedido motores con carrera hasta 100 cm o motores que permiten bascular la hoja móvil hasta 90° - 100° con posibilidad de ser alimentados a 24V para conexión al sistema IRAI y la inserción en un sistema de eliminación de emergencia de humo y calor.
    Especificaciones
    • "ALL-HOLE" ELECTRIC OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) consisting of a frame with built-in drip and counter-frame hinged on one side and moved by a central rod motor connected to a rack assembly (motor stroke 32 cm - from 1 to 6 push points - voltage 24V / 230 V).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDISPOSITIVI-DI-APERTURA-ELETTRICA
    • Familia de productoOpening system
    • Grupo de productosElectric system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights