Publique sus productos
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE

    ELECTRIC COVERSMOKE

    Traducido por Google,
    Elemento de primera importancia en la protección pasiva contra incendios, el evacuador COVERMOKE, tanto cenital como vertical, se integra perfectamente en todos los sistemas de evacuación o evacuación de humos, calor, cumpliendo la normativa vigente. Diseñado en base a más de treinta años de experiencia en el sector, en la evolución tecnológica y gracias a la colaboración con empresas líderes en la construcción de los componentes con los que se fabrica. Los evacuadores ELÉCTRICOS COVERSMOKE utilizan el sistema de tipo eléctrico accionado por un motor de 24/48V con final de carrera regulable hasta 160° para el ángulo de apertura y basculación de la parte móvil. El evacuador ELECTRIC COVERSMOKE fue creado para integrarse en el sistema SENFC, según lo regulado por UNI EN 9494-2: 2017, gracias a la unidad de control RWA 230V / 24-48V, que le permite controlar y sincronizar el evacuador y las salidas de fresco aire con ambas barreras móviles cortafuego/humo COVERTAINS. La tecnología de 48V permite disponer, además de un motor decididamente más robusto y duradero, de un sistema que requiere una sección de cable inferior al tradicional de 24V necesario para gestionar el sistema de detección de humo. Otra característica importante del dispositivo es que no monta equipos que puedan deteriorarse o caducar con el tiempo, con la consiguiente sustitución, como la botella de CO2, la válvula térmica o el actuador pirotécnico presentes en el sistema tradicional. Por tanto, el mantenimiento obligatorio exigido por la ley se reduce a una simple prueba en tierra sin intervención de personal a cubrir, con una importante reducción de costes para el usuario final. En caso de apertura por intervención accidental, el evacuador puede cerrarse desde el suelo simplemente accionando el botón de cierre de la centralita, sin necesidad de sustituir ningún dispositivo o componente como ocurre en los sistemas neumáticos tradicionales. El evacuador se puede utilizar como una claraboya practicable normal para la ventilación diaria, mediante un botón de apertura y cierre sin crear un sistema de ventilación adicional pero utilizando el mismo sistema de detección de humos. El reenganche puede realizarse manualmente o mediante un sistema de detección de viento y lluvia. La tapa del evacuador está fabricada en policarbonato autoextinguible tipo compacto o alveolar en clase B-s1-d0. La versatilidad en tamaño y la facilidad de montaje permiten su uso en innumerables situaciones de diseño. Todos los tipos, tanto cenitales como verticales y los accesorios suministrados, están certificados según las normas de producto UNI EN 12101.
    Especificaciones
    • OPENING DEVICE FOR NATURAL SMOKE AND HEAT EVACUATION (ENFC) ELECTRIC COVERSMOKE compliant with the C.P.R - regulation (UE) N °. 305/2011 of the European Parliament and of the Council and to the harmonized UNI EN 12101-2: 2003 standard, with CE marking with certificate of conformity issued by a certified body and tested in the factory during production according to the ISO 9001 certified quality system procedures : 2008 The device is made up of a frame and mobile counterframe in extruded natural aluminum with a section of mm. 40x40. The opening is guaranteed by a 24V / 48V electric crosspiece type TR-AC MINI or MINI + connected to a special smoke detection control unit type RWA EN 230V / 24V or 48V in accordance with UNI EN 12101-10 able to manage the evacuator also for daily ventilation without the aid of other devices besides the crossbar already installed (double opening stroke adjustable). The evacuator does not foresee the use of devices for the activation in case of fire such as CO2 cylinders or hot-melt valves, subject to expiration and therefore to be replaced, therefore the device does not require maintenance but a simple six-monthly test. In case of accidental opening or false alarm, the evacuator can be closed from the ground by pressing the reclosing button inside the control unit or using the RWA type emergency button, without intervention by personnel. After reclosing it is not necessary to replace any component.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELECTRIC-COVERSMOKE
    • Familia de productoCoversmoke
    • Grupo de productosElectric Coversmoke
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
    Åland
    Afganistán
    Anguilla
    Angola
    Argentina
    Australia
    Albania
    Arabia Saudí
    Antigua y Barbuda
    Argelia
    Bolivia
    Estados Federados de Micronesia
    Alemania
    Armenia
    Aruba
    Benín
    Brasil
    Fiyi
    Andorra
    Azerbaiyán
    Bahamas
    Botsuana
    Chile
    Guam
    Austria
    Bangladesh
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isla Norfolk
    Bélgica
    Baréin
    Belice
    Burundi
    Ecuador
    Islas Cook
    Bielorrusia
    Brunéi
    Bermudas
    Cabo Verde
    Guayana Francesa
    Islas Marianas del Norte
    Bosnia-Herzegovina
    Bután
    Canadá
    Camerún
    Guyana
    Islas Marshall
    Bulgaria
    Camboya
    Caribe Neerlandés
    Chad
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Islas Pitcairn
    Chipre
    Catar
    Costa Rica
    Comoras
    Paraguay
    Islas Salomón
    Ciudad del Vaticano
    China
    Cuba
    Congo
    Perú
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Croacia
    Corea del Norte
    Curazao
    Costa de Marfil
    Surinam
    Kiribati
    Dinamarca
    Corea del Sur
    Dominica
    Djibuti
    Uruguay
    Nauru
    Eslovaquia
    Emiratos Árabes Unidos
    El Salvador
    Egipto
    Venezuela
    Niue
    Eslovenia
    Filipinas
    Estados Unidos
    Eritrea
    Nueva Caledonia
    España
    Georgia
    Granada
    Esuatini
    Nueva Zelanda
    Estonia
    Hong Kong
    Groenlandia
    Etiopía
    Palaos
    Finlandia
    India
    Guadalupe
    Gabón
    Papúa Nueva Guinea
    Francia
    Indonesia
    Guatemala
    Gambia
    Polinesia Francesa
    Gibraltar
    Irak
    Haití
    Ghana
    Samoa
    Grecia
    Irán
    Honduras
    Guinea
    Samoa Americana
    Guernsey
    Isla de Navidad
    Islas Caimán
    Guinea Ecuatorial
    Timor Oriental
    Hungría
    Islas Cocos (Keeling)
    Islas Turcas y Caicos
    Guinea-Bissau
    Tokelau
    Irlanda
    Israel
    Islas Vírgenes Británicas
    Kenia
    Tonga
    Isla de Man
    Japón
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Lesoto
    Tuvalu
    Islandia
    Jordania
    Jamaica
    Liberia
    Vanuatu
    Islas Faroe
    Kazajistán
    Martinica
    Libia
    Wallis eta Futuna
    Italia
    Kirguistán
    México
    Madagascar
    Jersey
    Kuwait
    Montserrat
    Malaui
    Letonia
    Laos
    Nicaragua
    Malí
    Liechtenstein
    Líbano
    Panamá
    Marruecos
    Lituania
    Macao
    Puerto Rico
    Mauricio
    Luxemburgo
    Malasia
    República Dominicana
    Mauritania
    Macedonia del Norte
    Maldivas
    Saint Barthélemy
    Mayotte
    Malta
    Mongolia
    San Cristóbal y Nieves
    Mozambique
    Moldavia
    Myanmar (Birmania)
    San Martín
    Namibia
    Mónaco
    Nepal
    San Pedro y Miquelón
    Níger
    Montenegro
    Omán
    San Vicente y las Granadinas
    Nigeria
    Noruega
    Pakistán
    Santa Lucía
    República Centroafricana
    Países Bajos
    Palestina
    Sint Maarten
    República Democrática del Congo
    Polonia
    Singapur
    Trinidad y Tobago
    Reunión
    Portugal
    Siria
    Ruanda
    Reino Unido
    Sri Lanka
    Sahara Occidental
    República Checa
    Tailandia
    Santa Elena
    Rumanía
    Taiwán
    Santo Tomé y Príncipe
    Rusia
    Tayikistán
    Senegal
    San Marino
    Territorio Británico del Océano Índico
    Seychelles
    Serbia
    Turkmenistán
    Sierra Leona
    Suecia
    Turquía
    Somalia
    Suiza
    Uzbekistán
    Sudáfrica
    Svalbard y Jan Mayen
    Vietnam
    Sudán
    Ucrania
    Yemen
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit