Publique sus productos
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA

    TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA

    Traducido por Google,
    Diseñadas para ambientes donde se requiere ventilación natural continua, (por ejemplo ambientes ATEX), sin riesgo de filtraciones de agua, las torres de ventilación continua están fabricadas con estructura portante en tubular de aluminio natural y aletas fijas para ventilación permanente. De altura variable, las torretas se pueden suministrar con red anti-insectos, en módulos monobloc o módulos modulares para forometrías de considerable longitud. Se puede instalar una cúpula o claraboya COVERLUX o COVERPLUS para cubrir el dispositivo
    Especificaciones
    • Nozzles for continuous ventilation made with natural aluminum tubular bearing structure and fixed fins for continuous ventilation. Of varying height, the towers can be supplied with anti-insect net. COVERLUX or COVERPLUS dome or skylight can be installed to cover the device
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTORRINI-PER-AREAZIONE-CONTINUA
    • Familia de productoOpening system
    • Grupo de productosContinuous ventilation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights