Publique sus productos
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS

    COVERPLUS

    Traducido por Google,
    Las cúpulas y los lucernarios continuos COVERPLUS son elementos imprescindibles y especialmente económicos para la creación de iluminación cenital para espacios productivos y comerciales de pequeñas, medianas y grandes dimensiones. Realizado mediante termoformado de láminas planas de policarbonato alveolar, en espesores de 16/20 mm (tipo estándar o reforzado) o 25/32/40 mm (estructura multipared), de color opalino que permite una difusión uniforme de la luz y una importante reducción de la radiación y el efecto invernadero interno, con paredes externas protegidas contra los rayos UV. Los lucernarios están termoformados en módulos de paso constante 180/120 cm con tapas de longitud variable y permiten la creación de franjas luminosas respetando al máximo las dimensiones de diseño
    Especificaciones
    • MONOLITHIC DOME COVERPLUS TYPE WITH GOOD IMPACT RESISTANCE in a rounded shape, obtained by thermoforming a flat sheet in alveolar polycarbonate, thickness. mm. 16/20/25/32 or 40 - MULTIWALL - original synthesis, free of recovery monomer, protected by UV rays with mechanical / optical characteristics of the pure polymer, diffusing opal color. The dome is fixed with nylon cups complete with screw suitable for the support and hermetically sealed gasket.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOVERPLUS
    • Familia de productoCoverplus
    • Grupo de productosDomes - continous skylight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights