Publique sus productos
Propane Tanks: CHEMET - 6450L
Cramo

Propane Tanks: CHEMET - 6450L

4.3 de 5 estrellas4.3(34 reseñas)
Traducido por Google,

TANQUE DE PROPANO < 7 CBM, SOBRE SUELO

Los depósitos están fabricados según la Directiva Europea de Presión (PED) y disponen del marcado CE para la IV zona climática y están adaptados a los siguientes parámetros de funcionamiento - temperatura -20/+40°C y presión máxima de 15,6 bar. Con el fin de cumplir con los requisitos de las normas internacionales, CHEMET introdujo en 2010 y 2011 una nueva línea de tanques de GLP en diámetros de 1000 mm y 1250 mm que funcionan a temperatura máxima desde -40 °C hasta +50 °C con una presión de trabajo máxima de 20 bares. Los depósitos estándar de GLP fabricados por CHEMET se utilizan principalmente como elemento de las instalaciones de calefacción en edificios residenciales unifamiliares y plurifamiliares, hoteles y centros de ocio, oficinas y edificios industriales. Los tanques también se utilizan ampliamente en todo tipo de plantas, donde el gas se utiliza con fines tecnológicos, como granjas avícolas, casas de secado para productos agrícolas e instalaciones de producción. Destinos muy importantes para los tanques de GLP fabricados por CHEMET son las llamadas estaciones de autogás. La construcción básica de los tanques está de acuerdo con la Directiva PED/97/23/EC y las normas armonizadas. Los tanques están hechos de placas de acero al carbono, recubiertas con pintura ternaria de alta calidad en color blanco, que al mismo tiempo, a través de una alta reflectividad, protege el tanque del sobrecalentamiento. El revestimiento de pintura está cubierto por garantía de calidad y durabilidad.

Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 5543 x 1250 x 1625
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCHEMET6450L
  • Familia de productoTransportations - Tanks
  • Grupo de productosPropane Tanks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-16
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega