Publique sus productos
JLG 860SJ

JLG 860SJ

Traducido por Google,
Se requiere una plataforma elevadora telescópica para realizar varias operaciones de construcción y mantenimiento para trabajar en altura con seguridad. Ya sean plataformas elevadoras articuladas o telescópicas, Manlift ofrece plataformas elevadoras JLG altamente confiables y bien mantenidas en alquiler para que las personas puedan trabajar de manera segura y eficiente en las alturas. La plataforma telescópica JLG 860SJ ofrece una altura de trabajo de 28,21 m con confiabilidad y seguridad. JLG-860SJ tiene velocidades de función rápidas para una productividad excepcional. Su brazo articulado permite un mayor rango de movimiento. El diseño intuitivo de los controles proporciona facilidad de uso y tiempo reducido para la familiarización del operador. La JLG 860SJ es una plataforma elevadora telescópica con motor diésel que le dará más potencia y le permitirá moverse en terrenos irregulares con bastante facilidad, por eso es muy recomendable para la industria de la construcción.
Especificaciones técnicas
  • Referenciajlg-860-sj-telescopic-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de productosUltra Series Telescopic Boom Lift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra