Publique sus productos
Genie GS4047

Genie GS4047

Traducido por Google,
El elevador de tijera es una de las plataformas de trabajo aéreo más utilizadas que se requiere para trabajar en alturas de manera segura. Es útil para realizar no solo varias tareas como limpieza y pintura, sino que también se utiliza en muchas aplicaciones de construcción e instalación industrial. Manlift ofrece una amplia gama de elevadores de tijera Genie en buen estado para alquilar en función de los diferentes requisitos del cliente. El elevador de tijera Genie GS4047 proporciona una altura de trabajo de 13,75 m y se usa comúnmente para trabajar en espacios estrechos donde uno tiene que moverse en altura para realizar diversas tareas de manera segura. El elevador de tijera Genie GS4047 está disponible con fuentes de energía eléctricas y diésel. El elevador de tijera eléctrico se puede usar en interiores/exteriores, ya que sigue una política de cero emisiones en comparación con el elevador de tijera diésel que se usa principalmente para terrenos al aire libre donde se requiere una plataforma más grande con más capacidad de elevación. Tracción delantera y radio de giro interior cero. Dimensiones compactas para pasar fácilmente a través de puertas dobles estándar. Espacio de trabajo máximo de la plataforma de la plataforma de extensión de 3 pies (0,91 m). Pendiente del 25% para subir pendientes y rampas de carga.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagenie-gs4047-electric-scissor-lift
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de productosElectric Scissor Lift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto