ELEVADOR DE TIJERA, AUTOPROPULSADO, ANCHO DE PLATAFORMA < 90 CM, ELEC. < 6 millones
Los elevadores de tijera eléctricos autopropulsados Genie® son la solución industrial para aumentar la productividad en el lugar de trabajo. Ideales para maniobrar en espacios reducidos, son excelentes para aplicaciones de construcción, mantenimiento e instalación en interiores y exteriores con superficies firmes y niveladas. Caracterizado por bajos niveles de ruido y libre de emisiones, es una herramienta ideal para una serie de aplicaciones sensibles a las emisiones en interiores, como almacenes, centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles, escuelas y más. Estos elevadores brindan una excelente capacidad y un generoso espacio de trabajo en la plataforma. Estas unidades compactas pasan fácilmente a través de puertas simples o dobles estándar y tienen llantas sólidas que no dejan marcas como estándar. Los diagnósticos a bordo ayudan a los operadores a solucionar problemas sobre la marcha y hacer ajustes en el campo para maximizar el tiempo de actividad. Una caja de batería abatible y las bandejas del módulo de alimentación permiten un fácil acceso a los componentes para un servicio conveniente. Todos los modelos tienen tracción delantera y la mayoría de los modelos cuentan con un radio de giro interior cero para una excelente maniobrabilidad en espacios reducidos como obras de construcción congestionadas, ascensores y pasillos estrechos.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Finlandia |
Suecia |