Publique sus productos
HA20 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA20 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Traducido por Google,
Rendimiento y facilidad de uso La mejor velocidad de elevación de 48 segundos. Área de trabajo líder en la industria con un alcance de 12,2 m Movimientos totalmente proporcionales y simultáneos Facilidad de transporte Excelente robustez Capuchas resistentes con asa ergonómica Diseño estructural duradero Coste total de propiedad maximizado Haulotte Activ'Screen (diagnóstico a bordo) Haulotte Stop Emission System: gira automáticamente el motor apagado y encendido Cesta modular exclusiva con tapa superior de la caja de control y bandeja de herramientas Fácil acceso a todos los componentes La mejor sensación de comodidad y seguridad Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaha20-rtj-pro
  • Familia de productoArticulating Booms
  • Grupo de productosDiesel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Descripción Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlatform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniClass Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoG
  • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK