Publique sus productos
HT 43 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Haulotte

HT 43 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

Traducido por Google,
Rendimiento y facilidad de uso Capacidad de carga dual 230 kg - 450 kg Características sobresalientes de manejo en terrenos difíciles: tracción en las 4 ruedas y dirección, eje oscilante Hasta 4 movimientos simultáneos y proporcionales Facilidad de servicio optimizada Cesta completamente modular Reparación rápida y fácil Fácil acceso a todos los componentes Automático -herramienta de diagnóstico integrada en la caja de control inferior La mejor sensación de seguridad Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Controles suaves y precisos Pluma 3D Diseño de pluma resistente
Especificaciones técnicas
  • Referenciaht43-rtj-pro
  • Familia de productoTelescopic Booms
  • Grupo de productosRTJ
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_60_70
  • Descripción Uniclass 2015Telescopic platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlatform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniClass Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoG
  • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK