Publique sus productos
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR12 4x4
Cramo

Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR12 4x4

Traducido por Google,

ELEVADOR DE PLUMA ARTICULADA, HÍBRIDO < 13 M

Especificaciones
    • LENGTH: 3980 MM
    • WIDTH: 1620 MM
    • HEIGHT: 1940 MM
    • WEIGHT: 3980 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.25 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNIFTYHR124X4
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de productosBoomlifts Articulated Hybrid
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-19
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa
Suecia