Publique sus productos
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
    Haulotte

    HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

    Traducido por Google,
    • Rendimiento y facilidad de uso
    • Excelente área de trabajo con un desplazamiento de 8,3 m
    • Tiempo de subida incomparable 40 seg.
    • Excelente simultaneidad y proporcionalidad de movimientos
    • 4 volantes y rotación de torreta continua de 360° para una mejor productividad
    • Más comodidad y seguridad
    • Activ'Shield Bar 2.0 Haulotte
    • Activ'Lighting System Haulotte para carga/descarga segura en condiciones de poca luz
    • Reducción de los costos de mantenimiento y operación
    • Haulotte Activ'Screen (diagnóstico a bordo)
    • Haulotte Stop Emission System: apaga y enciende automáticamente el motor
    • Fácil acceso a todos los componentes
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaha16-rtj-pro
    • Familia de productoArticulating Booms
    • Grupo de productosDiesel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
    • Descripción Uniclass 2015Vertical lifting platforms
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlatform Lifts
    • Número OmniClass23-23 13 11 19
    • Título OmniClass Platform Lifts
    • CSI UniFormat II CódigoG
    • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK