Publique sus productos
Work platform: ALIMAK MC650
Work platform: ALIMAK MC650
    Cramo

    Work platform: ALIMAK MC650

    2.7 de 5 estrellas2.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    PLATAFORMA DE TRABAJO <4000KG, A-drive de un solo mástil

    La Alimak MC 650 es la plataforma de trabajo trepadora sobre mástil más grande y potente de Alimak. Diseñado para la eficiencia, el MC 650 ofrece una solución de acceso vertical de alta calidad para aplicaciones pesadas con una longitud de 4,4 m a 19,4 m y capacidades de carga útil de 2230 kg a 3630 kg.

    Especificaciones
    • Specification.

      Deployment length - 4,9 M (Basic section)
      Deployment width - 4 M (Basic section)
      Cabin length - 4400 MM (Basic section)
      Cabin width - 1500 MM (Basic section)
      Max Lifting capacity - 3630 KG (Basic section)
      Max height - 100 M (With mast anchored)

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaALIMAKMC650
      • Familia de productoBuidling Hoists
      • Grupo de productosWork platform
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-02-02
      • Número de edición1
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
      • Clasificación IFC Objeto

      Disponibilidad en regiones

      Europa