Publique sus productos
JLG E600JP

JLG E600JP

Traducido por Google,
Un elevador de brazo eléctrico que es eficiente para trabajar en alturas para realizar varias tareas, incluidos los servicios de pintura, limpieza y mantenimiento, también se utiliza para operaciones de construcción menores que requieren trabajar en altura de manera segura. Manlift ofrece en alquiler una plataforma elevadora JLG E600JP bien mantenida. La JLG E600JP es la plataforma elevadora eléctrica más grande que ofrece una altura de trabajo de 20,39 m con confiabilidad y seguridad. Las plataformas elevadoras eléctricas JLG E600JP se utilizan principalmente en almacenes, fábricas, centros comerciales y otras áreas donde se deben cumplir los estándares de cero emisiones. Control de tracción automático estándar para mejorar el rendimiento del terreno y aumentar la maniobrabilidad. Accionamiento eléctrico directo de alta eficiencia con ciclos de trabajo más prolongados para una mayor productividad. Mayor accesibilidad con el JibPLUS® opcional con movimiento de lado a lado y operación de pluma casi vertical.
Especificaciones técnicas
  • Referenciajlg-e600jp-electric-boom-lift
  • Familia de productoElectric & Hybrid Boom Lifts
  • Grupo de productosTelescopic Boom Lift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto