Publique sus productos
JLG 1850SJ

JLG 1850SJ

Traducido por Google,
Se requiere una plataforma elevadora ultra para transportar o varias operaciones de construcción y mantenimiento para trabajar en altura con seguridad. Ya sean plataformas elevadoras articuladas o telescópicas, Manlift ofrece plataformas elevadoras JLG altamente confiables y bien mantenidas en alquiler para que las personas puedan trabajar de manera segura y eficiente en las alturas. El JLG 1850SJ es el elevador de brazo telescópico más grande que ofrece una altura de trabajo de 58,56 m con confiabilidad y seguridad. El elevador de pluma ultra 1850SJ de JLG es mucho más rápido para alcanzar la altura máxima, por lo que los operadores pueden pasar más tiempo trabajando y menos tiempo colocando la pluma. Los ejes tardan aproximadamente un minuto en extenderse o retraerse. Pueden pivotar hacia adentro y hacia afuera y no se extienden como si fueran extensibles. El plumín telescópico y la pluma de cinco secciones proporcionan más de 2,9 millones de pies cúbicos de área de trabajo y una mayor capacidad de alcance. Una pantalla LCD muestra a los operadores dónde se encuentran en el entorno de trabajo junto con otra información útil.
Especificaciones técnicas
  • Referenciajlg-1850sj-telescopic-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de productosUltra Series Telescopic Boom Lift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto